GPLE60-2S-15 – Präzisionsplanetengetriebe
Bei Eigenanbau an Motoren mit 8-mm-Welle muss die Distanzhülse MK-DH-8-11 mitbestellt werden.
Technische Daten
-
Untersetzung 15
-
Max. Abtriebsdrehmoment 70 Nm
-
Max. Verdrehspiel 12 ´(Winkelminuten)
-
Flanschlänge L1
-
IP-Schutz Getriebe IP54
-
Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24
-
Trägheitsmoment 7.7 kg mm²
-
Zulässige axiale Wellenbelastung 450 N
-
Abtriebsdrehmoment Nennwert 44 Nm
-
Wirkungsgrad 96 %
-
Länge "L"
-
Gewicht
-
Lebensdauer 30000 h
-
Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
-
Max. Antriebsdrehzahl 13000 U/min
-
Zulässige radiale Wellenbelastung 340 N
Abmessungen

Creation in progress ...
Downloads
Datenblätter
Zertifikate
Zubehör
MK-DH-8-11-GPLE | Distanzhülse | € 18,70 |
|