Kategorien für GPLE - Präzisionsplanetengetriebe

GPLE40 - Präzisionsplanetengetriebe

GPLE40 – Präzisionsplanetengetriebe

Getriebe für Motoren in Baugröße NEMA 17 (42 mm), NEMA 23 (56 mm) und NEMA 24 (60 mm). In vielen Längen und Untersetzungen erhältlich.
  • Untersetzung 3  - 512 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 5 Nm - 20 Nm
  • Wirkungsgrad 91 % - 97 %
  • Max. Verdrehspiel 15 ´(Winkelminuten) - 22 ´(Winkelminuten)
GPLE60 - Präzisionsplanetengetriebe

GPLE60 – Präzisionsplanetengetriebe

Getriebe für Motoren in Baugröße NEMA 23 (56 mm), NEMA 24 (60 mm) und NEMA 34 (86 mm) sowie bürstenlose DC-Motoren mit 80-mm-Flansch. In vielen Längen und Untersetzungen erhältlich.
  • Untersetzung 3  - 512 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 15 Nm - 44 Nm
  • Wirkungsgrad 91 % - 98 %
  • Max. Verdrehspiel 10 ´(Winkelminuten) - 15 ´(Winkelminuten)
GPLE80 - Präzisionsplanetengetriebe

GPLE80 – Präzisionsplanetengetriebe

Getriebe für Motoren in Baugröße NEMA 34 sowie bürstenlose DC-Motoren mit 80-mm-Flansch. In verschiedenen Längen und Untersetzungen erhältlich.
  • Untersetzung 3  - 512 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 38 Nm - 130 Nm
  • Wirkungsgrad 91 % - 97 %
  • Max. Verdrehspiel 7 ´(Winkelminuten) - 11 ´(Winkelminuten)

Präzisionsplanetengetriebe – GPLE - Präzisionsplanetengetriebe Artikel

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Empfohlene max. Belastung
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}

{{ curve.panelTitle }}

Empfohlene max. Belastung
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}

{{ curve.panelTitle }}

Empfohlene max. Belastung
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unser Vertrieb ist bereit sie zu beantworten - nehmen Sie Kontakt auf!

Vertrieb kontaktieren
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.