GPLE40-2S-25-OFR –  Präzisionsplanetengetriebe
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
Dieser Artikel kann nur als Teil einer Konfiguration bestellt werden. Weitere Übersetzungen sind auf Anfrage möglich.

Technische Daten

  • Untersetzung 25 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 29 Nm
  • Max. Verdrehspiel 19 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Für Motorgröße 45 mm (BLDC) 
  • Trägheitsmoment 1.9 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 160 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 18 Nm
  • Wirkungsgrad 95 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Lebensdauer 30000 h
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 18000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 160 N

Abmessungen

GPLE40
Creation in progress ...