GSGE60-25-1 –  Schneckengetriebe
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
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Kombination.

Technische Daten

  • Untersetzung 25 
  • Wirkungsgrad 63 %
  • Max. Antriebsdrehzahl 1800 U/min
  • Gewicht
  • Selbsthemmung  
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 1800 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 38 Nm
  • Max. Verdrehspiel 120 ´(Winkelminuten)
  • Länge
  • Für Motorgröße NEMA 23 
  • Lebensdauer 10000 h

Abmessungen

GSGE60
Creation in progress ...

Zubehör

MG-DW-GSGE60 Doppelwelle für GSGE60-Getriebe
MG-D-GSGE60 Abdeckung für GSGE60-Getriebe