NME2-SSI-V10-12-O –  Hochauflösender magnetischer Encoder
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
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Kombination.

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal SSI 
  • Wellendurchmesser
  • Ausgangssignale SSI 
  • Betriebstemperatur  -
  • Luftfeuchtigkeit max. 95% (keine Kondensation) 
  • Line-Treiber  
  • Encoderauflösung SSI 17 Bit 
  • Betriebsspannung (Encoder) 9.00 – 30.00 V
  • Grenzgeschwindigkeit 12000 U/min
  • Lagertemperatur  -

Abmessungen

NME-2-O
Creation in progress ...

Downloads

Zubehör

ZK-MCM-12-500-S-JXH Encoderkabel NME2/3 0.5m
ZK-MCM-12-500-S-JPAD Encoderkabel NME2/3 0.5m
ZK-MCM-12-500-S-JGH Encoderkabel NME2/3 0.5m
ZK-MCM-12-2,0-S-JPAD Encoderkabel NME2/3 2.0m
ZK-NME2-12-500-S Encoderkabel NME2/3 0.5m