NOE1-05-B14 (5 mm) – 3-Kanal-Miniaturencoder
Technische Daten
-
Index
-
Typ Encodersignal inkrementell
-
Wellendurchmesser
-
Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\, I, I\
-
Grenzfrequenz 120 kHz
-
Pulsbreite 180 ± 30°e
-
Signalpegel low:<2.0 V (@l_load=20 mA), high: 3 V (@l_load=20 mA)
-
Betriebstemperatur  -
-
Luftfeuchtigkeit max. 90 % (keine Kondensation)
-
Line-Treiber
-
Encoderauflösung 1000 Impulse pro Umdrehung
-
Betriebsspannung (Encoder) 5 V
-
Stromaufnahme 30 mA
-
Grenzgeschwindigkeit 6600 U/min
-
Phasenverschiebung 90° ± 18°e
-
Max. Ausgangsstrom pro Kanal 40 mA (@Vcc=5 V, Vout=2.7 V)
-
Lagertemperatur  -
-
Gewicht
Abmessungen

Creation in progress ...
Downloads
Zubehör
ZK-NOE-10-500-S-PADP | Encoderkabel NOE 0.5m | € 11,60 |
|
ZK-NOE1-10-500-S | Encoderkabel NOE 0.5m | € 13,70 |
|
ZK-NOE1-10-2000-S | Encoderkabel NOE 2m | € 15,80 |
|