AS5918L4204-ENM24B –  Schrittmotor mit M12 Stecker IP65 – NEMA 23
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
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) IP65 
  • Haltemoment
  • Induktivität pro Wicklung 1.9 mH
  • Länge "A"
  • Bremse  
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 1024 Impulse pro Umdrehung
  • NEMA 23 
  • Strom pro Wicklung 4.2 A
  • Widerstand pro Wicklung 0.58 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 480 gcm²
  • Gewicht
  • Haltemoment (Bremse)
  • Encodertyp inkrementell 
  • Betriebsspannung (Encoder) 24 V

Abmessungen

AS5918L...-EB/-ENM24B
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
ZK-M12-5-5M-1-AFF Motorkabel gerade 5m
ZK-M12-5-5M-2-AFF Motorkabel gewinkelt 5m
ZK-M12-5-2M-1-AFF Motorkabel gerade 2m
ZK-M12-5-2M-2-AFF Motorkabel gewinkelt 2m
ZK-M12-8-2M-1-AFF Encoderkabel gerade 2m
ZK-M12-8-2M-2-AFF Encoderkabel gewinkelt 2m
ZK-M12-8-5M-1-AFF Encoderkabel gerade 5m
ZK-M12-8-5M-2-AFF Encoderkabel gewinkelt 5m
ZK-M12-8-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m
ZK-M8-3-2M-1-AFF Bremsenkabel gerade 2m