ST4118L3004-B –  Schrittmotor – NEMA 17

Mengenrabatt

1 - 4
€ 36,00
5 - 9
€ 34,20
10+
€ 32,40

Verfügbarkeit

  • 25 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 01.11.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Artikel Kombinieren

Technische Daten

  • NEMA 17 
  • Strom pro Wicklung 3 A
  • Rotorträgheitsmoment 82 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 1.03 mH
  • Länge "A"
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 0.63 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht

Abmessungen

ST4118
Creation in progress ...

Kennlinie

 

Zubehör

ZD-D40 Dämpfer € 23,90
ZD-DF40 Dämpfer € 8,20
ZK-JST-VL-4 Verlängerungskabel 2m € 18,60
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.