ST4118M0406-A –  Schrittmotor – NEMA 17

Einzelpreis

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Bitte fragen Sie uns nach Mengenrabatten, wenn Sie mehr als 24 Stück bestellen möchten.
Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • In Kürze wieder verfügbar.
Artikel Kombinieren

Technische Daten

  • NEMA 17 
  • Strom pro Wicklung 0.4 A
  • Haltemoment Bipolar
  • Widerstand pro Wicklung 30 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht
  • Größe
  • Haltemoment unipolar
  • Rotorträgheitsmoment 57 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 25 mH
  • Länge "A"

Abmessungen

ST4118
Creation in progress ...

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
 
 
 
  • {{ attribute.label }}

Zubehör

ZD-D40 Dämpfer
ZD-DF40 Dämpfer
ZK-JST-VL-6 Verlängerungskabel 2m
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.