LA351S12-B-UIEV –  Non-captive Linearaktuator – NEMA 14

nema 14 non-captive

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 69,10
  • 5 - 9 € 65,64
  • 10+ € 58,73

Verfügbarkeit

  • 1 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 08.06.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) zwei 
  • Geschwindigkeit 100 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 24.4 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.46 mH
  • Max. Axialspiel
  • Gewicht
  • NEMA 14 
  • Kraft 86.2 N
  • Strom pro Wicklung 1.2 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 1.8 Ohm
  • Buchsenlänge "L"
  • Länge "A"

Abmessungen

LA35

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

 

Zubehör

ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Motorkabel 0.5 m € 9,90
NANOLUBE-50G Lagerfett € 16,30
SCREW-AAA-UIEV-1000 Spindel mit ACME-Gewinde € 67,40
SCREW-ABA-UIEV-300 Spindel mit ACME-Gewinde € 17,30
SCREW-ABA-UIEV-200 Spindel mit ACME-Gewinde € 13,20
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für statistische Zwecke. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Ich akzeptiere“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.