LA421S14-A-UIEV –  Non-captive Linearaktuator – NEMA 17
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
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 100 mm/s
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 24.4 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 2.8 mH
  • Max. Axialspiel ±0.09 mm
  • Gewicht
  • NEMA 17 
  • Max. Kraft 232.6 N
  • Strom pro Wicklung 1.4 A
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 2 Ohm
  • Buchsenlänge "L"
  • Länge "A"

Abmessungen

LA42
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
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
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Motorkabel 0.5 m
NANOLUBE-50G Lagerfett
SCREW-ABA-UIEV-200 Spindel mit ACME-Gewinde
SCREW-ABA-UIEV-300 Spindel mit ACME-Gewinde
SCREW-AAA-UIEV-1000 Spindel mit ACME-Gewinde