LSA20 – Externer Linearaktuator – NEMA 8

Kompakter Linearstellantrieb mit Flanschgröße 20 mm. Die am Rotor befestigte Spindel ist mit Trapez- oder ACME-Gewinde erhältlich. Eine Auswahl geeigneter Muttern finden Sie in der Zubehörliste.
Dieser Linearaktuator ermöglicht den Aufbau platzsparender Linearachsen, da die Kupplung und ein Lagerstützpunkt entfallen. Bei kleinen Lasten und Tragzahlen ist keine Linearführung erforderlich.
- Viele Längen
- Verschiedene Wicklungen
- Integrierter Stecker
- Geringer Montageaufwand
Zu diesem Linearaktuator bietet Nanotec auch passende Motor Controller an. Einen Encoder können Sie nach Auswahl Ihres Aktuators schnell und einfach dazu konfigurieren.
Der LSA20 kann mit folgenden Encodern kombiniert werden: NOE1-05-A14, NOE1-05-B14, NOE1-05-C14
Hinweise:
Die in den Datenblättern angegebenen Kraft- und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Das Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.
NEMA 8 | 20 mm – LSA20 Artikel
Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...
{{ curve.panelTitle }}
{{ curve.panelTitle }}
{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse
Haben Sie Fragen?
Unsere Experten beraten Sie gerne – finden Sie Ihren persönlichen Asprechpartner!
Vertrieb Kontaktieren