DBL36S024048-A –  Bürstenloser DC-Motor

Verfügbarkeit

  • 57 auf Lager

Technische Daten

  • NEMA
  • Nennleistung 7.5 W
  • Nennmoment 1.5 Ncm
  • Nennstrom 0.5 A
  • Nenndrehzahl 4800 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 6 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 3.3 mH
  • Gewicht 0.12 kg
  • Größe
  • Nennspannung 24 V
  • Spitzenmoment 4.5 Ncm
  • Spitzenstrom 1.5 A
  • Drehmomentkonstante 3 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 5.25 Ohm
  • Länge "A"

Abmessungen

DBL36

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren), sind -  entgegen ihrer Bezeichnung - Drehstrom-Synchronmaschinen: Der Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Wicklungen angelegt wird. Dieser Motortyp wird häufig als „Bürstenloser Gleichstrommotor“ bezeichnet, da er in vielen Applikationen bürstenbehaftete Gleichstrommotoren („brushed DC“, Kommutatormotoren)...
Mehr Info

Bestellung

Bestellungsdetails

€ 33,20

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 31,54
  • 10+ € 28,22

Verfügbarkeit

  • 57 auf Lager