SC2818L1504-A –  Schrittmotor – NEMA 11
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
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 11 
  • Strom pro Wicklung 1.5 A
  • Rotorträgheitsmoment 18 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 1.9 mH
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 1.9 Ohm
  • Litzenanzahl
  • Länge "A"

Abmessungen

SC2818
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
ZD-D28 Dämpfer