WEDS5541-B14 (5 mm) –  3-Kanal-Encoder/Drehgeber

Mengenrabatt

1 - 4
€ 52,70
5 - 9
€ 50,06
10+
€ 47,43

Verfügbarkeit

  • 25 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 24.05.2022. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Dieser Artikel ist nur als Konfigurationsartikel bestellbar. Auf der Übersichtsseite WEDS/WEDL finden Sie einzeln bestellbare Encoder mit Anbau-KIT.

Die WEDS-Encoder empfehlen wir für eine Kabellänge von bis zu 50 cm.

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Wellendurchmesser
  • Ausgangssignale Phase A, B, I 
  • Grenzfrequenz 100 kHz
  • Phasenverschiebung 90° ± 45° 
  • Max. Ausgangsstrom pro Kanal 0 ~ 5 mA 
  • Lagertemperatur  -
  • Line-Treiber  
  • Encoderauflösung 1000 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Stromaufnahme ≤ 60 mA
  • Grenzgeschwindigkeit 6000 U/min
  • Signalpegel VH 85% VCC, VL ≤ 0.3 V 
  • Betriebstemperatur  -
  • Luftfeuchtigkeit max. 90 % (keine Kondensation) 

Abmessungen

WEDL-WEDS5541 (1000 Ink.)
Creation in progress ...

Zubehör

ZK-WEDS-5-500 Encoderkabel WEDS 0.5m € 5,00
ZK-WEDS-5-500-S Encoderkabel WEDS 0.5m € 5,60
ZK-WEDS-300-S-SMCI35 Encoderkabel WEDS 0.3m € 27,80
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.