LA281M06-A-THCA –  Non-captive Linearaktuator – NEMA 11
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
Das Motorkabel ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 35 mm/s
  • Gewindetyp Trapez 
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 7.3 Ohm
  • Buchsenlänge "L"
  • Länge "A"
  • NEMA 11 
  • Max. Kraft 152.1 N
  • Strom pro Wicklung 0.6 A
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 10 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 6.52 mH
  • Max. Axialspiel ±0.05 mm
  • Gewicht

Abmessungen

LA28-A/B
Creation in progress ...

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie
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
NANOLUBE-50G Lagerfett
SCREW-ABA-THCA-200 Spindel mit Trapezgewinde
SCREW-ABA-THCA-300 Spindel mit Trapezgewinde
SCREW-AAA-THCA-1000 Spindel mit Trapezgewinde