USB

usb schrittmotor & bldc-motor und usb motor-controller

USB (Universal Serial Bus) ist ein serielles Bussystem zur Verbindung eines Computers mit externen Geräten. Als solches ist es im Gegensatz zu den industriellen Feldbussen nicht zur Vernetzung in einer Industrieanlage entwickelt worden, sondern vorranging für den Consumer-Bereich. Im Industriebereich wird USB normalerweise nur zur Parametrierung und Diagnose von Geräten eingesetzt.

Nanotec bietet eine Vielzahl von Controllern und Motoren mit integriertem Controller an, die über eine USB-Schnittstelle verfügen. Die Steuerungen werden direkt ohne zusätzlichen Treiber als Massenspeichergeräte erkannt und erlauben die Parametrierung der Controller über eine Konfigurationsdatei.

Mittels der kostenfreien Software Plug & Drive Studio ist zudem die Parametrierung und Diagnose der Steuerungen über jeden PC möglich. Zu diesem Zweck installiert die Software einen zusätzlichen Treiber für eine virtuelle serielle Schnittstelle (VCP – Virtual Com Port), über die die Daten mit dem Modbus RTU-Protokoll gesendet werden. 

Nanotec bietet Motor Controller sowie bürstenlose DC-Motoren und Schrittmotoren mit integriertem Controller und USB-Schnittstelle an. 


Controller mit USB

Motoren mit USB

Zurück

Fragen?

Haben Sie Fragen zu diesem Knowledge-Base-Artikel oder unseren Produkten?

Kontaktieren Sie uns
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.