GPLEF64-1S-5 –  Flanschgetriebe

Mengenrabatt

  • 1 - 4 € 420,90
  • 5 - 9 € 399,85
  • 10+ € 378,81

Verfügbarkeit

  • 0 auf Lager
Um diesen Artikel zu bestellen, wählen Sie bitte einen passenden Motor aus und klicken dann auf „Artikel kombinieren“.

Technische Daten

  • Untersetzung
  • Max. Abtriebsdrehmoment 80 Nm
  • Max. Verdrehspiel 10 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24 
  • Trägheitsmoment ≤21 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 1200 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 40 Nm
  • Wirkungsgrad 97 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Lebensdauer 30000 
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 13000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 500 N

Abmessungen

GPLEF64

Zubehör

MK-DH-8-11-GPLE Distanzhülse € 17,40
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für statistische Zwecke. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Ich akzeptiere“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.