GPLEP70-1S-10 –  Präzisionsplanetengetriebe

Mengenrabatt

1 - 4
€ 284,40
5 - 9
€ 270,18
10+
€ 255,96

Verfügbarkeit

  • 2 auf Lager

Bei Eigenanbau an Motoren mit 8-mm-Welle muss die Distanzhülse MK-DH-8-11-GPLE mitbestellt werden.

Technische Daten

  • Untersetzung 10 
  • Max. Abtriebsdrehmoment 24 Nm
  • Max. Verdrehspiel 10 ´(Winkelminuten)
  • Flanschlänge L1
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24 
  • Trägheitsmoment ≤17.4 kg mm²
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 1000 N
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 15 Nm
  • Wirkungsgrad 97 %
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Lebensdauer 30000 h
  • Betriebstemperatur -25 bis +90 °C
  • Max. Antriebsdrehzahl 13000 U/min
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 900 N

Abmessungen

GPLEP70
Creation in progress ...

Zubehör

MK-DH-8-11-GPLE Distanzhülse € 17,40
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.