EB-BRAKE-48V –  Bremsen-Modul

Mengenrabatt

1 - 4
€ 15,30
5 - 9
€ 14,53
10+
€ 13,77

Verfügbarkeit

  • 50 auf Lager
  • Weitere Artikel verfügbar nach dem 01.11.2021. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.

PWM-Regler zur Reduzierung von Leistungs- und Wärmeverlusten sowie zur Verlängerung der Lebensdauer von Bremsen. Mit diesem Modul können die Nanotec-Bremsen (24 V) an Steuerungen mit einer Betriebsspannung von bis zu 48 V angeschlossen werden.

Technische Daten

  • Abmessungen 25.4 x 12.2 mm 
  • Typ PWM-Regler für Bremsen 
  • Max. Betriebsspannung 48 V
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.