N5 – Motor Controller für CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP oder Modbus RTU/TCP

Universell einsetzbarer Controller für bürstenlose DC-Motoren- und Schrittmotoren. Erhältlich in einer Low-Current-Version mit 12-72 V Betriebsspannung und 10 A Nennstrom/10 A Spitzenstrom sowie in einer High-Current-Version mit 12-48 V Betriebsspannung und 18 A Nennstrom/40 A Spitzenstrom.
- Ansteuerung über <link>Feldbus, <link>Takt & Richtung sowie <link>Analog-/Digitaleingänge
- parametrierbar über <link record:knowledgebase:tx_news_domain_model_news:213>CANopen, <link record:knowledgebase:tx_news_domain_model_news:211>EtherCAT, Ethernet, <link record:knowledgebase:tx_news_domain_model_news:212>EtherNet/IP oder Modbus (<link record:knowledgebase:tx_news_domain_model_news:508modbus>RTU und <link record:knowledgebase:tx_news_domain_model_news:501>TCP)
- einfach zu programmieren mit dem <link record:nodes:pages:2256>Plug & Drive Studio
- für den <link>Standalone-Betrieb programmierbar
- Closed-Loop mit Encoder
- Bremsenausgang
Hinweis:
Die Hutschienenklammer ist im Lieferumfang enthalten.
N5 Artikel
Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...
{{ curve.panelTitle }}
{{ curve.panelTitle }}
{{ curve.panelTitle }}
{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse
Haben Sie Fragen?
Unser Vertrieb ist bereit sie zu beantworten - nehmen Sie Kontakt auf!
Vertrieb kontaktieren