SMCI12-2 –  Schrittmotor-Controller

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Einzelpreis

Mengenrabatt

For quantities greater than 10, please contact us for volume pricing.

Verfügbarkeit

  • Für diesen Artikel beträgt unsere Lieferzeit ca. 10-12 Wochen.
  • auf Anfrage

Für neue Designs empfehlen wir die CL3-E-Controller.

Technische Daten

  • Schnittstelle RS485 
  • Nennstrom (RMS) 1.8 A
  • Passende Motoren Schrittmotoren 
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Gewicht
  • Betriebsspannung 12 VDC - 24 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 2.7 A
  • Firmwareversion V1 
  • Typ Digitaleingänge 5 V 
  • Typ Analogeingang -10 - +10 V 
  • Typ Digitalausgang Open-Drain (30 V max.) 
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich 0 °C - 40 °C

Abmessungen

SMCI12
Creation in progress ...

Knowledge Base


Zubehör

ZK-RS485-USB Konverterkabel RS485-USB
Z-K4700/50 Kondensator
ZK-SMCI12 Kabelsatz SMCI12-2
ZK-SMCI12-IO Kabelsatz SMCI12 ohne COM
ZK-XHP4-300 Motorkabel 0.3m
Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.