BRAKE-BCD56-1,5-8 – Federdruckbremse
Mengenrabatt
- 1 - 4
- € 139,90
- 5 - 9
- € 132,90
- 10+
- € 125,91
Verfügbarkeit
- 0 auf Lager
- Weitere Artikel verfügbar nach dem 06.06.2022. Angebote und Lieferzeiten für größere Stückzahlen auf Anfrage.
Die Bremse BCD ist als Haltebremse für BLDC- und Schrittmotoren mit Flanschgröße NEMA 23/24 konzipiert. Sie wird vorne an den Motor angebaut und ist mit einer eigenen gelagerten Welle sowie einem NEMA-23-Flansch ausgestattet. Somit kann die gleiche Anflanschung wie bei einem Motor ohne Bremse verwendet werden oder zusätzlich ein Planetengetriebe angebaut werden
- Min. 1,5 Nm Haltemoment
- 24 V Betriebsspannung
- Sehr geringes Spiel
- Geräuscharmer Betrieb
- Schutzklasse IP65
Diese Bremse eignet sich ideal für den Einsatz bei schwebenden Lasten in Vertikalachsen sowie für Förderbänder und Transportsysteme oder medizintechnische Anwendungen, wie Röntgenapparate und Mikroskope.
Da die BCD-Bremse am vorderen Flansch angebaut wird, lässt sie sich auch hervorragend mit Motoren ohne zweites Wellenende kombinieren, beispielsweise Motoren mit integrierter Elektronik.
Technische Daten
-
Betriebsspannung (Bremse) 24 VDC
-
Haltemoment (Bremse)
-
Größe
-
Nabe Klemmverbindung
-
Anschluss Stecker M8
-
Einschaltzeit 60 ms
-
Nennleistung 7.2 W
-
Wellendurchmesser
-
Trägheitsmoment 4.63 kg mm²
-
Befestigung mit 4 M4-Schrauben
-
Ausschaltzeit 20 ms
-
Gewicht
Abmessungen

Downloads
Datenblätter
Zertifikate
Zubehör
ZK-M8-3-2M-1-AFF | Anschlusskabel M8 | € 19,40 |
|