Hallo {{ user.user().username }}
Die Bremse BCD ist als Haltebremse für BLDC- und Schrittmotoren mit Flanschgröße NEMA 23/24 konzipiert. Sie wird vorne an den Motor angebaut und ist mit einer eigenen gelagerten Welle sowie einem NEMA-23-Flansch ausgestattet. Somit kann die gleiche Anflanschung wie bei einem Motor ohne Bremse verwendet werden oder zusätzlich ein Planetengetriebe angebaut werden
Diese Bremse eignet sich ideal für den Einsatz bei schwebenden Lasten in Vertikalachsen sowie für Förderbänder und Transportsysteme oder medizintechnische Anwendungen, wie Röntgenapparate und Mikroskope.
Da die BCD-Bremse am vorderen Flansch angebaut wird, lässt sie sich auch hervorragend mit Motoren ohne zweites Wellenende kombinieren, beispielsweise Motoren mit integrierter Elektronik.
Lieber Besucher,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryGerman }}. Wir leiten Sie gerne um auf {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Dear Visitor,
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryEnglish }}, we would like to redirect you to {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Sehr geehrter Kunde,
Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryGerman }}, daher werden umgeleitet auf {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.
As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryEnglish }}, we will redirect you to {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.