Plug-in-Controller für BLDC- und Schrittmotoren – Produkte

NP5

NP5 – Motorcontroller

Per PCI-Express-Stecker lassen sich NP5-Controller schnell und einfach in andere Platinen integrieren. Speziell für Mehrachsanwendungen bieten sie eine kompakte Lösung ohne Verkabelungsaufwand.
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Spitzenstrom (RMS) 10 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Feldbus Modbus RTU, CANopen, EtherCAT, SPI 
CPB: Plug-in-Motorcontroller von Nanotec ✅einfache Integration ✅für mittlere und große Stückzahlen ✅EtherCAT, CANopen, ModbusTCP/RTU ⏩ Weiter!

CPB – Motorcontroller

Die Baureihe CPB ist für die Integration in Kundenapplikationen und kundenspezifische Platinen ausgelegt. Drei Varianten mit Nennleistung 150 W, 300 W und 750 W werden angeboten.

Plug-in-Controller für bürstenlose DC- und Schrittmotoren – Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen