BLDC-Motorcontroller für I/O-basierte Anwendungen

Mit der CSL3 bietet Nanotec nun einen einfach konfigurierbaren Controller für bürstenlose DC-Motoren mit bis zu 72 W Nennleistung und 3 A Nennstrom an.

Neben der Drehzahlregelung unterstützt der kompakte Controller auch das Positionieren auf Basis von Hall-Signalen. 16 verschiedene Bewegungsprofile lassen sich einstellen – per Bit-Konfiguration sind sie schnell und einfach über digitale Inputs abrufbar.

Leistung und Gleichlauf erhöht die CSL3 dank 4-Quadrantenregelung und Sinuskommutierung des Motors, die Parametrierung erfolgt im Nanotec Plug & Drive Studio. 

Bei höheren Bestellmengen liefert Nanotec den Controller auch rückseitig vormontiert auf NEMA-17-Motoren (42 mm Flanschmaß). 

  • Für BLDC-Motoren bis 72 W/3 A 
  • Drehzahl- und Positionsregelung
  • Hochperformant dank 4-Quadrantenregelung
  • Bewegungsprofile einfach parametrierbar
  • Analoge Inputs und digitale Outputs individuell konfigurierbar

Zum Produkt

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]

Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail.