Webinar: Worauf es bei der Auswahl eines Encoders ankommt Bürstenlose DC-Motoren Webinare/Tutorials Schrittmotoren Webinare/Tutorials Einen Einblick in die verschiedenen Encoder-Technologien liefert dieses Webinar: Optische Durchlicht-Encoder, optisch-reflektive Encoder und magnetische Encoder werden gegenübergestellt und in Bezug auf Funktionsweise, Features und Anwendungsgebiete miteinander verglichen. Dauer: 45 Minuten. Wir haben hier Inhalte von YouTube eingebettet. Da YouTube unter Umständen personenbezogene Daten speichert und an Dritte weitergibt, laden wir das Video erst, wenn Sie zugestimmt haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Zustimmen und abspielen Unsere Experten gehen auf die folgenden Themen näher ein und geben Ihnen viele praktische Tipps zur Auswahl des passenden Encoders für Ihre Anwendung: Funktionsprinzipien Signalarten Positionserfassung Absolutwertgeber Vorgestellt wird auch der hochauflösende magnetische Encoder NME2 von Nanotec. Er wird sowohl in einer Ausführung für inkrementelle Signale als auch mit SSI-Schnittstelle angeboten. Bei der inkrementellen Variante werden zusätzlich Kommutierungssignale für BLDC-Motoren erzeugt, und es kann über einen Pin die Indexposition justiert werden. Auflösung inkrementell: 16.384 CPR (65.536 PPR) Auflösung SSI: 17 Bit, Single-turn-absolut maximale Geschwindigkeit: 12.000 U/min geeignet für Wellendurchmesser bis zu 15 mm Durch seinen modularen Aufbau kann der NME2 mit bürstenlosen DC- und Schrittmotoren ebenso kombiniert werden wie mit Hohlwellenmotoren und Linearaktuatoren.