Erweiterung für Modbus RTU (Zusatzplatine) Das Discovery Board DK-NP5-4A ist mit einer Zusatzplatine für die Kommunikation über Modbus RTU (RS485) ausgestattet. Maßzeichnungen – Zusatzplatine Modbus RTU Die Maße sind in [mm]. Hardwareübersicht - Zusatzplatine Modbus RTU Name Funktion Anmerkung X2 Modbus RTU IN X3 Modbus RTU OUT X4 Verbindung zu Discovery Board NP5 SW1 Reserviert SW2 Reserviert SW3 Schalter für 150 Ω Abschlusswiderstand Pin 1 150 Ω Terminierungswiderstand (Schalter auf ON) Pin 2 Reserviert PIN Funktion Anmerkung 1 n.c. 2 n.c. 3 n.c. 4 D1 (RS-485 +) 5 D0 (RS-485 -) 6 n.c. 7 n.c. PIN 7 am X2 ist intern verbunden mit PIN 7 am X3 8 Common Signal und Versorgung Common
Erweiterung für Modbus RTU (Zusatzplatine) Das Discovery Board DK-NP5-4A ist mit einer Zusatzplatine für die Kommunikation über Modbus RTU (RS485) ausgestattet. Maßzeichnungen – Zusatzplatine Modbus RTU Die Maße sind in [mm]. Hardwareübersicht - Zusatzplatine Modbus RTU Name Funktion Anmerkung X2 Modbus RTU IN X3 Modbus RTU OUT X4 Verbindung zu Discovery Board NP5 SW1 Reserviert SW2 Reserviert SW3 Schalter für 150 Ω Abschlusswiderstand Pin 1 150 Ω Terminierungswiderstand (Schalter auf ON) Pin 2 Reserviert PIN Funktion Anmerkung 1 n.c. 2 n.c. 3 n.c. 4 D1 (RS-485 +) 5 D0 (RS-485 -) 6 n.c. 7 n.c. PIN 7 am X2 ist intern verbunden mit PIN 7 am X3 8 Common Signal und Versorgung Common
Hardwareübersicht - Zusatzplatine Modbus RTU Name Funktion Anmerkung X2 Modbus RTU IN X3 Modbus RTU OUT X4 Verbindung zu Discovery Board NP5 SW1 Reserviert SW2 Reserviert SW3 Schalter für 150 Ω Abschlusswiderstand Pin 1 150 Ω Terminierungswiderstand (Schalter auf ON) Pin 2 Reserviert PIN Funktion Anmerkung 1 n.c. 2 n.c. 3 n.c. 4 D1 (RS-485 +) 5 D0 (RS-485 -) 6 n.c. 7 n.c. PIN 7 am X2 ist intern verbunden mit PIN 7 am X3 8 Common Signal und Versorgung Common