2028h MODBUS Slave Address Funktion Dieses Objekt enthält die Slave-Adresse für Modbus. Siehe Kapitel Slave-Adresse und Baudrate einstellen. Objektbeschreibung Index 2028h Objektname MODBUS Slave Address Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Modbus RTU Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte 1-247 Vorgabewert 05h Firmware Version FIR-v1436 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1748-B531667: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: Modbus RTU".
2028h MODBUS Slave Address Funktion Dieses Objekt enthält die Slave-Adresse für Modbus. Siehe Kapitel Slave-Adresse und Baudrate einstellen. Objektbeschreibung Index 2028h Objektname MODBUS Slave Address Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Modbus RTU Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte 1-247 Vorgabewert 05h Firmware Version FIR-v1436 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1748-B531667: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: Modbus RTU".
Funktion Dieses Objekt enthält die Slave-Adresse für Modbus. Siehe Kapitel Slave-Adresse und Baudrate einstellen.
Objektbeschreibung Index 2028h Objektname MODBUS Slave Address Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Modbus RTU Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte 1-247 Vorgabewert 05h Firmware Version FIR-v1436 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1748-B531667: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: Modbus RTU".