PD4-C USB Online-Handbuch

4021h Ballast Configuration

Funktion

Mit diesem Objekt schalten Sie die Ballast-Schaltung ein oder aus und bestimmen deren Ansprechschwelle.

Objektbeschreibung

Index 4021h
Objektname Ballast Configuration
Object Code ARRAY
Datentyp UNSIGNED32
Speicherbar ja, Kategorie: Tuning
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert
Firmware Version FIR-v2013-B726332
Änderungshistorie

Wertebeschreibung

Subindex 00h
Name Number Of Entries
Datentyp UNSIGNED8
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 03h
Subindex 01h
Name Settings [Bit0: On/Off]
Datentyp UNSIGNED32
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 00000001h
Subindex 02h
Name UB Power Limit [mV]
Datentyp UNSIGNED32
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert
  • PD4-C5918M4204-E-01: 0000D867h
  • PD4-C6018L4204-E-01: 0000D867h
  • PD4-CB59M024035-E-01: 00006BCBh
  • PD4-C5918L4204-E-01: 0000D867h
  • PD4-C5918X4204-E-01: 0000D867h
Subindex 03h
Name UB Power Hysteresis [mV]
Datentyp UNSIGNED32
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 000001F4h

Beschreibung

Die Subindizes haben folgende Funktion:

  • 01h:
    • Bit 0: schaltet den Ballast ein (Wert = "1") oder aus (Wert = "0")
  • 02h: Ansprechschwelle (Ein-/Ausschalten) der Ballast-Schaltung
  • 03h: Hysterese für die Ansprechschwelle (Ein-/Ausschalten)
▶   weiter

Inhalt





Einstellungen zum Datenschutz
Wir verwenden essenzielle Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zudem optionale Cookies für Statistik und Marketing. Sie können den nicht-essenziellen Cookies per Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ zustimmen oder diese ablehnen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit aufrufen und ihre Zustimmung auch nachträglich widerrufen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.