CPB CANopen Technisches Handbuch

2006h CANopen WheelConfig

Funktion

Dieses Objekt schaltet die Zählweise des CANopen Drehschalters um.

Objektbeschreibung

Index 2006h
Objektname CANopen WheelConfig
Object Code ARRAY
Datentyp UNSIGNED8
Speicherbar ja, Kategorie: CANopen
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert
Firmware Version FIR-v1426
Änderungshistorie

Firmware Version FIR-v1540: Eintrag "Object Name" geändert von "CANopen WheelConf" auf "CANopen WheelConfig".

Firmware Version FIR-v1748-B531667: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: CANopen".

Firmware Version FIR-v2039-B807052: Eintrag "Name" geändert von "Highest Sub-index Supported" auf "Number Of Entries".

Wertebeschreibung

Subindex 00h
Name Number Of Entries
Datentyp UNSIGNED8
Zugriff nur lesen
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 02h
Subindex 01h
Name Wheel Mode
Datentyp UNSIGNED8
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte 0 oder 1
Vorgabewert 00h
Subindex 02h
Name NodeID Offset
Datentyp UNSIGNED8
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte 0 bis 112
Vorgabewert 00h

Beschreibung

Die Subindizes haben folgende Funktionen:

  • 01h: Offseteinstellung
    • Wert "0": Der Wert des CANopen Drehschalters wird unverändert übernommen.
    • Wert "1": Der Wert des CANopen Drehschalters wird auf den Offset im Subindex 02h addiert.
  • 02: Node-ID Offset; Der Wert darf zwischen 0 und 112 liegen und wird zu dem Wert des CANopen Drehschalters addiert, wenn der Subindex 01h auf dem Wert "1" steht.
▶   weiter

Inhalt