202Dh MODBUS RTU Parity Funktion Dieses Objekt stellt bei Modbus RTU die Anzahl der Paritybits und Stopbits ein. Objektbeschreibung Index 202Dh Objektname MODBUS RTU Parity Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Modbus RTU Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 04h Firmware Version FIR-v1540 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1748-B531667: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: Modbus RTU". Beschreibung Folgende Werte gelten: Wert "0x00": Parity None, Stop Bits 2 Wert "0x04": Parity Even, Stop Bits 1 Wert "0x06": Parity Odd, Stop Bits 1
202Dh MODBUS RTU Parity Funktion Dieses Objekt stellt bei Modbus RTU die Anzahl der Paritybits und Stopbits ein. Objektbeschreibung Index 202Dh Objektname MODBUS RTU Parity Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Modbus RTU Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 04h Firmware Version FIR-v1540 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1748-B531667: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: Modbus RTU". Beschreibung Folgende Werte gelten: Wert "0x00": Parity None, Stop Bits 2 Wert "0x04": Parity Even, Stop Bits 1 Wert "0x06": Parity Odd, Stop Bits 1
Objektbeschreibung Index 202Dh Objektname MODBUS RTU Parity Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Modbus RTU Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 04h Firmware Version FIR-v1540 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1748-B531667: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: Modbus RTU".
Beschreibung Folgende Werte gelten: Wert "0x00": Parity None, Stop Bits 2 Wert "0x04": Parity Even, Stop Bits 1 Wert "0x06": Parity Odd, Stop Bits 1