NOE2-05-K06 (6.35 mm) — Optischer 3-Kanal-Encoder

Verfügbarkeit
- 3 auf Lager
- Weitere Artikel verfügbar nach dem 28.03.2019. Größere Stückzahlen auf Anfrage.
Technische Daten
-
Index
-
Typ Encodersignal inkrementell
-
Wellendurchmesser 6.35 mm
-
Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\, I, I\
-
Grenzfrequenz 240 kHz
-
Pulsbreite 180° ± 30°e
-
Signalpegel Low:<2.0 V (@l_load=20 mA), High: 3 V (@l_load=20 mA)
-
Betriebstemperatur  -
-
Luftfeuchtigkeit max. 90 % (keine Kondensation)
-
Line-Treiber
-
Encoderauflösung 4000 Impulse pro Umdrehung
-
Betriebsspannung (Encoder) 5 V
-
Stromaufnahme 30 mA
-
Grenzgeschwindigkeit 3600 U/min
-
Phasenverschiebung 90° ± 18°e
-
Max. Ausgangsstrom pro Kanal 40 mA (@Vcc=5 V, Vout=2.7 V)
-
Lagertemperatur  -
-
Gewicht 0.02 kg
Abmessungen

Downloads
Datenblätter
Zertifikate
Zubehör
ZK-NOE1-10-500-S | Encoderkabel NOE 0.5m | € 5,70 |
|
ZK-NOE1-10-2000-S | Encoderkabel NOE 2m | € 7,90 |
|
ZK-NOE-10-500-S-PADP | Encoderkabel NOE 0.5m | € 8,40 |
|
Bestellen & Konfigurieren
Konfigurieren
Um diesen Artikel zu konfigurieren, wählen Sie bitte einen passenden Motor oder Linearantrieb und starten Sie den Konfigurator von dort.