Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

L59 - Linearaktuator mit Trapezspindel

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör
L5918S - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Die Motoren der Serie L5918 setzen die rotative Bewegung des Schrittmotors in eine Linearbewegung der Spindel um. So kann ohne großen Aufwand ein hochgenauer Vorschub realisiert werden. Ferner sind diese Antriebe austauschbar zu den Standardschrittmotoren und Linearaktuatoren in der Baugröße 56mm.

Die Linearaktuatoren bieten eine Schubkraft bis 1000 N. Mit den passenden Mikroschritt-Treibern SMCI.. sind Auflösungen bis <0,01mm / Schritt möglich und somit eignet sich diese Aktuator-Baureihe auch für Präzisions-Linearachsen.

Vorteile: reibungsarme PEEK-Buchse, lange Lebensdauer und Mutter im vorderen Lagerflansch, dadurch höhere Axialspielkompensation. Passende Mikroschritt-Treiber der Serie SMCI ermöglichen Auflösungen bis zu 0,005 mm/Schritt.

Für Positionsrückmeldung sind die Linearaktuatoren mit angebautem Encoder erhältlich.

Bitte beachten Sie: Die in den Datenblättern angegebenen Kraft und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Weiteres finden Sie in den FAQ`s.  Ein Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.

Gewindespindeln sind nicht im Lieferumfang enthalten. Passende Spindeln finden Sie unter dem Reiter „Zubehör“.

L5918

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T10X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 20,50
LSNUT-T10X6-F Gewindemutter, Steigung 6 mm € 18,50
ZST10-6-200-1 Gewindespindel € 24,30
ZST10-6-300-1 Gewindespindel € 33,20
ZST10-2-200-1 Gewindespindel € 22,60
ZST10-6-1000 Gewindespindel € 62,20
ZST10-2-300-1 Gewindespindel € 34,10
ZST10-2-1050 Gewindespindel € 47,90
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Ausführungen
Typ Schubkraft Vorschub Auflösung Strom/Wicklung Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
N mm/s µm/Schritt A
L5918S2008-T10X2
Für mehr Informationen hier klicken
800 70 10 2 51 € 98,90

L5918S2008-T10X2 wurde in den Warenkorb gelegt

L5918S - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T10X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 20,50
LSNUT-T10X6-F Gewindemutter, Steigung 6 mm € 18,50
ZST10-6-200-1 Gewindespindel € 24,30
ZST10-6-300-1 Gewindespindel € 33,20
ZST10-2-200-1 Gewindespindel € 22,60
ZST10-6-1000 Gewindespindel € 62,20
ZST10-2-300-1 Gewindespindel € 34,10
ZST10-2-1050 Gewindespindel € 47,90
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D L5918S2008-T10X2

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.5 Ohm
Gewicht
0.65 kg
Induktivität pro Wicklung
2.6 mH
Buchsenlänge "L"
25 mm
Spindelsteigung
2 mm
Max. Axialspiel
±0.07 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L5918S2008-T10X2
  • 1-4: € 98,90
  • 5-9: € 93,95
  • 10+: € 84,06
Verfügbarkeit[?]
  • 91 auf Lager
  • 150 Stück nach 13.07.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L5918S2008-T10X2
L5918S2008-T10X6
Für mehr Informationen hier klicken
500 130 30 2 51 € 98,90

L5918S2008-T10X6 wurde in den Warenkorb gelegt

L5918S - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T10X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 20,50
LSNUT-T10X6-F Gewindemutter, Steigung 6 mm € 18,50
ZST10-6-200-1 Gewindespindel € 24,30
ZST10-6-300-1 Gewindespindel € 33,20
ZST10-2-200-1 Gewindespindel € 22,60
ZST10-6-1000 Gewindespindel € 62,20
ZST10-2-300-1 Gewindespindel € 34,10
ZST10-2-1050 Gewindespindel € 47,90
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D L5918S2008-T10X6

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1.5 Ohm
Gewicht
0.65 kg
Induktivität pro Wicklung
2.6 mH
Buchsenlänge "L"
25 mm
Spindelsteigung
6 mm
Max. Axialspiel
±0.05 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L5918S2008-T10X6
  • 1-4: € 98,90
  • 5-9: € 93,95
  • 10+: € 84,06
Verfügbarkeit[?]
  • 26 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L5918S2008-T10X6
L5918L3008-T10X2
Für mehr Informationen hier klicken
1000 80 10 3 76 € 125,80

L5918L3008-T10X2 wurde in den Warenkorb gelegt

L5918S - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
LSNUT-T10X2-F Gewindemutter, Steigung 2 mm € 20,50
LSNUT-T10X6-F Gewindemutter, Steigung 6 mm € 18,50
ZST10-6-200-1 Gewindespindel € 24,30
ZST10-6-300-1 Gewindespindel € 33,20
ZST10-2-200-1 Gewindespindel € 22,60
ZST10-6-1000 Gewindespindel € 62,20
ZST10-2-300-1 Gewindespindel € 34,10
ZST10-2-1050 Gewindespindel € 47,90
Nanolube Schmiermittel € 9,60
Datenblätter/3D L5918L3008-T10X2

 
Technische Daten
Widerstand pro Wicklung
1 Ohm
Gewicht
1 kg
Induktivität pro Wicklung
2.2 mH
Buchsenlänge "L"
25 mm
Spindelsteigung
2 mm
Max. Axialspiel
±0.07 mm
 
Preise / Verfügbarkeit
L5918L3008-T10X2
  • 1-4: € 125,80
  • 5-9: € 119,51
  • 10+: € 106,93
Verfügbarkeit[?]
  • 67 auf Lager
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
L5918L3008-T10X2
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved