L35 – Non-captive Linearaktuator – NEMA 14
![[Translate to Deutsch:] Linear actuator L3518 L35 - Linearaktuator mit Trapezspindel / Feingewinde](/fileadmin/_processed_/5/c/csm_Linearaktuator_L3518_6c16d84a1b.jpg)
Leistungsfähiger Linearaktuator mit Flanschgröße 35 mm. Eine Auswahl geeigneter Spindeln finden Sie in der Zubehörliste.
Zu diesem Linearaktuator bietet Nanotec auch passende Motor Controller an. Einen Encoder können Sie nach Auswahl Ihres Aktuators schnell und einfach dazu konfigurieren.
Der L35 kann mit folgenden Encodern kombiniert werden: NOE2-05-B10, NOE2-05-K10, NOE2-24-B10, NOE2-24-K10
Hinweise:
Die in den Datenblättern angegebenen Kraft- und Abgabeleistungen basieren auf einer Einschaltdauer von ca. 10% - 20% und müssen bei höheren Werten entsprechend reduziert werden. Das Fahren auf feste Endanschläge sollte vermieden werden.
NEMA 14 | 35 mm – L35 Artikel
Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...
{{ curve.panelTitle }}
{{ curve.panelTitle }}
{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse
Haben Sie Fragen?
Unsere Experten beraten Sie gerne – finden Sie Ihren persönlichen Asprechpartner!
Vertrieb Kontaktieren