AP8918L9504-E –  Schrittmotor mit PG-Verschraubung IP65 – NEMA 34
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
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) IP65 
  • Haltemoment
  • Induktivität pro Wicklung 2.7 mH
  • Länge "A"
  • Bremse  
  • Encodertyp inkrementell 
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • NEMA 34 
  • Strom pro Wicklung 9.5 A
  • Widerstand pro Wicklung 0.26 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 3000 gcm²
  • Gewicht
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 500 Impulse pro Umdrehung

Abmessungen

AP8918