DFA90 – Bürstenloser DC-Motor
Flacher Außenläufermotor mit 90 mm Durchmesser und bis zu 170 W Nennleistung. Der DFA90 wird mit zwei verschiedenen Wicklungen für 24 und 48 V angeboten und ist mit digitalen Hall-Sensoren für eine einfache Ansteuerung ausgestattet. Durch die offene Bauweise ohne Rotorgehäuse wird die Wärme optimal abgeführt – vor allem bei hohen Drehzahlen.
- Nenndrehzahl bis zu 2.720 U/min
- Bis zu 0,96 Nm Nennmoment
- 22-polige Bauweise
- hohe Laufruhe bei niedrigen Drehzahlen
- kundenspezifische Wicklungen oder Welle möglich
Dieser Außenläufer-BLDC-Motor eignet sich ideal für den Einsatz in Etikettier- oder Strickmaschinen sowie für Zugangskontrollsysteme oder andere Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen.
Zu diesem Motor passen die Motor Controller C5-E-2-X, N5-2-X und CL4-E-2-X von Nanotec.
Außenläufermotoren – DFA90 Artikel
Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...
{{ curve.panelTitle }}
{{ curve.panelTitle }}
{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse
Haben Sie Fragen?
Unsere Experten beraten Sie gerne – finden Sie Ihren persönlichen Asprechpartner!
Vertrieb Kontaktieren