NTO3-05-C06 (6.35mm) —  Optischer 3-Kanal-Encoder

Verfügbarkeit

  • 4 auf Lager
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Konfiguration

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Wellendurchmesser 6.35 mm
  • Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\, I, I\ 
  • Grenzfrequenz 360 kHz
  • Signalpegel low: 3.5 V, min. 2.0 V, high: 3.5 V, min. 2.0 V 
  • Betriebstemperatur  - 
  • Abstiegszeit 50 ns
  • ESD, IEC61000-4-2 ±4 kV 
  • Line-Treiber  
  • Encoderauflösung 2000 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Stromaufnahme 72, max. 85 mA
  • Grenzgeschwindigkeit 10800 U/min
  • Max. Ausgangsstrom pro Kanal 8 mA 
  • Anstiegszeit 50 ns
  • Vibration (5 Hz-2 kHz) 20 G 

Abmessungen

NTO3

Zubehör

ZK-NTO3-10-1000-PADP Encoderkabel NTO3 1m € 12,80
ZK-NTO3-10-1000-S Encoderkabel NTO3 1m € 9,90
ZK-NTO3-10-500-PADP Encoderkabel NTO3 0.5m € 11,80
ZK-NTO3-10-500-S Encoderkabel NTO3 0.5m € 9,10

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 70,80

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 67,26
  • 10+ € 63,72

Verfügbarkeit

  • 4 auf Lager

Konfigurieren

Um diesen Artikel zu konfigurieren, wählen Sie bitte einen passenden Motor oder Linearantrieb und starten Sie den Konfigurator von dort.

Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Konfiguration