DB41L024030-A –  Bürstenloser DC-Motor

Verfügbarkeit

  • 26 auf Lager

Technische Daten

  • NEMA 17 
  • Nennleistung 82 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 4.8 A
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 154 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 0.58 mH
  • Gewicht 0.65 kg
  • Größe
  • Nennspannung 24 V
  • Spitzenmoment
  • Spitzenstrom 14.8 A
  • Drehmomentkonstante 5.4 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.7 Ohm
  • Länge "A"

Abmessungen

DB41

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren), sind -  entgegen ihrer Bezeichnung - Drehstrom-Synchronmaschinen: Der Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Wicklungen angelegt wird. Dieser Motortyp wird häufig als „Bürstenloser Gleichstrommotor“ bezeichnet, da er in vielen Applikationen bürstenbehaftete Gleichstrommotoren („brushed DC“, Kommutatormotoren)...
Mehr Info

Zubehör

ZD-D28 Dämpfer € 22,80
ZD-D40 Dämpfer € 22,80
ZD-DF40 Dämpfer € 7,90

Bestellen & Konfigurieren

Bestellungsdetails

€ 98,70

Mengenrabatt

  • 5 - 9 € 93,76
  • 10+ € 88,83

Verfügbarkeit

  • 26 auf Lager