Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

SC3518 - Schrittmotor mit integriertem Stecker - NEMA 14Neu

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
Zubehör

Die Motoren der Baureihe SC3518 sind 2-Phasen-Hybrid-Schrittmotoren mit Baugröße NEMA 14 (35 mm) und 1,8° Schrittwinkel. Ihr Drehmoment liegt je nach Motorlänge zwischen 0,18 und 0,32 Nm. Der Anschluss erfolgt über einen am Motor integrierten Stecker, so dass eine einfache Kabelanpassung für kundenspezifische Applikationen möglich ist. Die beiden äußeren Pins des Steckers sind mit dem Motorgehäuse verbunden, zusammen mit dem standardmäßig geschirmten Kabel ist damit eine EMV-optimale Schirmanbindung gegeben. Die Motoren sind mit einem Wellenende für Open-Loop oder sensorlose Ansteuerung beziehungsweise mit angebautem optischen Encoder NOE1 mit bis zu 2000 Inkrementen/Umdrehung erhältlich.

Ein breit gefächertes Angebot an kundenspezifischen Wellen- und Kabelausführungen sowie Sonderanfertigungen finden Sie auf der Seite Individuallösungen.

SC3518

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen

Kundenspezifische Wellen- und Kabelausführungen finden Sie bei unseren Individuallösungen und weitere Produktinformationen auf der FAQ Seite.
Hier finden Sie die passenden Schaltnetzteile.

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Connection cable € 9,60
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Ausführungen
Typ Strom/Wicklung Haltemoment Länge "A" Gewicht Option Preis Warenkorb Konfiguration Vergleichen
A
SC3518M1204
Für mehr Informationen hier klicken
1.2 0.18 39.5 0.18
€ 30,40

SC3518M1204 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Connection cable € 9,60
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D SC3518M1204-A

SC3518M1204-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
20 gcm²
Widerstand pro Wicklung
2.5 Ohm
Induktivität pro Wicklung
2.9 mH
Haltemoment unipolar
0.18 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
SC3518M1204-A
  • 1-4: € 30,40
  • 5-9: € 28,88
  • 10+: € 27,36
Verfügbarkeit[?]
  • 24 auf Lager
SC3518M1204-B
  • 1-4: € 30,40
  • 5-9: € 28,88
  • 10+: € 27,36
Verfügbarkeit[?]
  • 14 auf Lager
 
Konfiguration
SC3518L1204
Für mehr Informationen hier klicken
1.2 0.32 56.5 0.3
€ 47,60

SC3518L1204 wurde in den Warenkorb gelegt

Zu diesem Artikel gehört folgendes Zubehör:

Typ Beschreibung PDF Preis Warenkorb
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Connection cable € 9,60
ZD-D28 Dämpfer € 21,90
ZD-D40 Dämpfer € 21,90
Datenblätter/3D SC3518L1204-A

SC3518L1204-B

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
43 gcm²
Widerstand pro Wicklung
3.8 Ohm
Induktivität pro Wicklung
5.2 mH
Haltemoment unipolar
0.32 Ncm
 
Preise / Verfügbarkeit
SC3518L1204-A
  • 1-4: € 47,60
  • 5-9: € 45,22
  • 10+: € 42,84
Verfügbarkeit[?]
  • 20 auf Lager
SC3518L1204-B
  • 1-4: € 47,60
  • 5-9: € 45,22
  • 10+: € 42,84
Verfügbarkeit[?]
  • 16 auf Lager
 
Konfiguration
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved