Kategorien für Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren

C5 – Open-Loop-Schrittmotor-Controller

Controller für den Open-Loop-Betrieb von Schrittmotoren mit einer Baugröße von NEMA 17 bis NEMA 34. Ansteuerung über Takt-Richtung oder als Drehzahl- oder Positionsvorgabe über den Analogeingang....
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Spitzenstrom (RMS) 6 A
  • Passende Motoren Schrittmotoren 
  • Schnittstelle USB, IO (Takt/Richtung; analog) 

C5-E – Motor Controller für CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, USB oder Modbus RTU/TCP

Controller für bürstenlose DC-Motoren und Schrittmotoren mit einer Baugröße von NEMA 17 bis NEMA 34. Erhältlich in einer Low-Current-Version mit 6 A Nennstrom/6 A Spitzenstrom und in einer...
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Nennstrom (RMS) 6 A - 10 A
  • Spitzenstrom (RMS) 6 A - 30 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Schnittstelle Modbus RTU, USB, IO (Takt/Richtung; analog), CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP 

CL3-E – Motor Controller für CANopen, Modbus RTU oder USB

Controller für bürstenlose DC-Motoren und Schrittmotoren bis zu Baugröße NEMA 23. Platinengröße 40 x 60 mm, daher ideal geeignet für die Integration in Geräte, beispielsweise in der...
  • Betriebsspannung 12 VDC - 24 VDC
  • Nennstrom (RMS) 3 A
  • Spitzenstrom (RMS) 3 A - 6 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Schnittstelle CANopen, Modbus RTU, USB, IO (Takt/Richtung; analog) 

N5 – Motor Controller für CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP oder Modbus RTU/TCP

Universell einsetzbarer Controller für bürstenlose DC-Motoren- und Schrittmotoren. Erhältlich in einer Low-Current-Version mit 12-72 V Betriebsspannung und 10 A Nennstrom/10 A Spitzenstrom sowie in...
  • Betriebsspannung 12 VDC - 72 VDC
  • Nennstrom (RMS) 10 A - 18 A
  • Spitzenstrom (RMS) 10 A - 40 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Schnittstelle EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU 

CL4-E – Motor Controller für CANopen, Modbus RTU oder USB

Controller mit hoher Performance bei kompakter Bauform – geeignet für bürstenlose DC-Motoren und Schrittmotoren. Erhältlich in einer Low-Current-Version mit 3 A Nennstrom/6 A Spitzenstrom und in...
  • Betriebsspannung 12 VDC - 58 VDC
  • Nennstrom (RMS) 3 A - 6 A
  • Spitzenstrom (RMS) 6 A - 18 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Schnittstelle CANopen, Modbus RTU, USB, IO (Takt/Richtung; analog) 

NP5 – Motor Controller für CANopen, EtherCAT, Modbus RTU oder SPI

Feldbusfähiger Controller für kleine BLDC- und Schrittmotoren. Mittels eines PCI-Express-Steckers lässt sich diese Plug-in-Steuerung schnell und einfach in eine kundenspezifische Platine integrieren....
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Spitzenstrom (RMS) 10 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Schnittstelle Modbus RTU, CANopen, EtherCAT, SPI 

Motor Controller für BLDC- und Schrittmotoren Artikel

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
Drehmoment [nm] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} U/min Drehzahl [U/min] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} Nm
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}

{{curve.panelTitle}}

{{axis.legendLabel}}
Kraft [N] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{curve.comparePoint | number : 2}} N
{{result.title}}
{{dataRow.max_power}}A {{dataRow.voltage}}V {{dataRow.wiring}} {{curve.calculateValueAtPoint(dataRow)}}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{pfinder.totalResults}} Ergebnisse

Vergleichen