Logo Nanotec
de
  • English
  • Nanotec
  • Chinese

ST4118 - Schrittmotor mit Hohlwelle - NEMA 17

Beschreibung
Abmessungen
Dokumentation
ST4118 - Schrittmotor mit Hohlwelle - NEMA 17

Eine Hohlwelle bietet Konstrukteuren zusätzlichen Spielraum und ermöglicht ein platzsparendes Design, so können z.B. Kabel durch die Hohlwelle verlegt werden oder ein Laserstrahl kann direkt durch die Hohlwelle geleitet werden.

Für die Hohlwelle gibt es passende Hohlwellen-Encoder der Serie NOE2. 

Ansteuerbar sind die Motoren mit den Steuerungen der Serie SMCI, über USB, RS485 oder CANopen.

Andere Motoren sind in einer Hohlwellenausührung ab 250 Stk lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

ST4118

Die Datenblätter zu den einzelnen Motoren finden Sie unten in der Liste per Klick auf den entsprechenden Artikel.

Zusätzliche Produktinformationen
Ausführungen
Typ Strom/Wicklung Haltemoment Gewicht Länge "A" Option Preis Warenkorb Konfiguration
A
ST4118M1804-L
Für mehr Informationen hier klicken
1.8 28 0.24 38 € 71,70

ST4118M1804-L wurde in den Warenkorb gelegt

ST4118 - Schrittmotor mit Hohlwelle - NEMA 17
Datenblätter/3D ST4118M1804-L

 
Technische Daten
Rotorträgheitsmoment
57 gcm²
Widerstand pro Wicklung
1.1 Ohm
Induktivität pro Wicklung
1.85 mH
 
Preise / Verfügbarkeit
ST4118M1804-L
  • 1-4: € 71,70
  • 5-9: € 68,11
  • 10+: € 64,53
Verfügbarkeit[?]
  • 3 auf Lager
  • 60 Stück nach 03.08.17
 
Konfiguration
Mögliche Optionen:
ST4118M1804-L
Ein Angebot anfordern

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen b. München, E-Mail: info@nanotec.de Copyright © 1995-2016 by Nanotec Electronic GmbH & Co KG, all rights reserved