Planetengetriebe für BLDC- und Schrittmotoren

Für BLDC- und Schrittmotoren: High-Torque-Getriebe in ein- und zweistufigen Varianten. Mehr Drehmoment! → Nanotec kontaktieren und jetzt Angebot anfordern!

High-Torque-Planetengetriebe

Die GP-Getriebe werden in ein-, zwei- und dreistufigen Varianten sowie mit unterschiedlichen Anbauflanschen angeboten. Sie haben ein deutlich höheres Drehmoment als Standard-Planetengetriebe.
  • Untersetzung 3.29  - 256.23 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 6.5 Nm - 47.85 Nm
  • Wirkungsgrad 70 % - 92 %
  • Max. Verdrehspiel 21 ´(Winkelminuten) - 60 ´(Winkelminuten)
Leise Schrittmotor-Getriebe, Low-Noise bürstenlose DC-Motor-Getriebe

Low-Noise-Getriebe

Die kompakten Low-Noise-Getriebe können mit BLDC- und Schrittmotoren kombiniert werden. Ihre Schrägverzahnung ermöglicht einen gleichmäßigen und fließenden Zahneingriff bei hoher Laufruhe.
  • Untersetzung 3.24  - 35.05 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 0.8 Nm - 11.8 Nm
  • Wirkungsgrad 81 % - 93 %
  • Max. Verdrehspiel 18 ´(Winkelminuten) - 48 ´(Winkelminuten)
Präzisionsplanetengetriebe

Präzisionsplanetengetriebe

Die Getriebe der Baureihen GPLE und GPLEP weisen eine hohe Verdrehsteifigkeit, hohe Laufruhe und ein geringes Verdrehspiel auf. Flanschgetriebe sind eine Sonderform der Planetengetriebe.
  • Untersetzung 3  - 512 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 1.5 Nm - 130 Nm
  • Wirkungsgrad 48 % - 98 %
  • Max. Verdrehspiel 7 ´(Winkelminuten) - 55 ´(Winkelminuten)
Economy-Planetengetriebe

Economy-Planetengetriebe

Nanotec bietet Economy-Planetengetriebe aus Kunststoff (GPLK-Getriebe) sowie aus Metall (GPLL-Getriebe) für Anwendungen mit geringerer axialer und radialer Wellenbelastung an.
  • Untersetzung 4.25  - 89.72 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 0.2 Nm - 6 Nm
  • Wirkungsgrad 60 % - 80 %
  • Max. Verdrehspiel 90 ´(Winkelminuten) - 150 ´(Winkelminuten)

Planetengetriebe  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren