Flacher Außenläufer mit hoher Drehzahl

Mit dem DF20 hat Nanotec jetzt einen flachen Außenläufermotor mit nur 20 mm Durchmesser im Programm. Er wird mit zwei verschiedenen Wicklungen für 12 und 24 V angeboten und ist mit digitalen Hall-Sensoren für eine einfache Ansteuerung ausgestattet.

Der DF20 bietet eine Nennleistung von 5 W und eine Nenndrehzahl von 5.200 U/min. Durch die offene Bauweise ohne Rotorgehäuse wird die Wärme optimal abgeführt – auch bei hohen Drehzahlen. Dank seiner kompakten Form und Flachbandleitung eignet sich dieser bürstenlose DC-Motor ideal für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen, wie z.B. Robotergreifer, medizinische Pumpen oder die Prothetik. Für Testzwecke ist eine Adapterplatine als Zubehör erhältlich. 

Der DF20 ergänzt die Produktfamilie der Außenläufer von Nanotec, die Motoren mit 32 und 45 mm Durchmesser umfasst.

Zum Produkt

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]

Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail.