Neuer Schrittmotor mit UL-/CSA-Zertifizierung 17. Apr 2024 Nanotec erweitert seine Produktpalette um den High-Torque Schrittmotor ASA5618. Das Kraftpaket erfüllt nicht nur höchste Sicherheitsstandards, wie die… Mehr
Kompaktantrieb mit nur 28 mm Flanschmaß 22. Jan 2024 Mit dem PD1-C stellt Nanotec seinen kleinsten Schrittmotor mit integriertem Controller und Encoder vor. Der Kompaktantrieb mit einer Flanschgröße von… Mehr
Nanotec erweitert Geschäftsführung 18. Jan 2024 Nanotec erweitert seine Geschäftsführung: CEO Stephan Huber und Chief Technical Officer Dr. Christian Hainzlmaier werden künftig gemeinsam mit Elke… Mehr
Kleines Kraftpaket: der Kompaktradantrieb WD42 07. Dec 2023 Mit dem neuen Kompaktradantrieb WD42 hat Nanotec eine sehr kurze Einheit aus Rad, Getriebe, bürstenlosem DC-Motor und Encoder für Fahrerlose… Mehr
Intelligente Kompaktantriebe mit erweiterten Feldbusoptionen 01. Dec 2023 Die intelligenten Kompaktantriebe PD6 von Nanotec sind jetzt auch mit Profinet und EtherNet/IP erhältlich. Sie vereinen Motor, Controller und Encoder… Mehr
Neuer magnetischer Encoder für Motoren ab Größe NEMA 8 17. Oct 2023 Nanotec erweitert seine Produktpalette um den kompakten magnetischen Encoder NME3. Durch seinen modularen Aufbau lässt er sich mit einer Vielzahl von… Mehr
High-Torque-Getriebe – jetzt in drei Größen 27. Jun 2023 Mit den Serien GP42, GP56 und GP80 bietet Nanotec nun High-Torque-Planetengetriebe in drei Baugrößen an. Die kompakten Module lassen sich leicht an… Mehr
Nanotec erneut OHRIS-zertifiziert 10. May 2023 Die Nanotec Electronic GmbH & Co. KG mit Sitz in Feldkirchen ist im Bereich Arbeitssicherheit gut aufgestellt, wie das OHRIS-Zertifikat belegt. Die… Mehr
Mehr Laufruhe mit Low-Noise-Getriebe 19. Apr 2023 Mit der Serie GP42-N hat Nanotec ab sofort geräuscharme Planetengetriebe für bürstenlose DC-Motoren und Schrittmotoren mit Flanschgröße 42 mm im… Mehr
14-mm-Linearaktuator: Präzision auf engstem Raum 28. Mar 2023 Mit dem LSA14 stellt Nanotec seinen ersten Linearaktuator mit Flanschgröße 14 mm (NEMA 6) vor. Als einer der kleinsten Linearaktuatoren mit… Mehr
Plug-in-Controller: Kompakte Bauform, maximale Performance 17. Mar 2023 Die kleinen Plug-in-Motorcontroller der CPB-Serie von Nanotec integrieren sich mühelos in bestehende Applikationen und Kundenplatinen. In drei Größen… Mehr
Kompaktantrieb mit Multiturn-Encoder 24. Nov 2022 Die intelligenten Kompaktantriebe von Nanotec bieten eine platzsparende Komplettlösung aus Motor mit integriertem Controller und Encoder. Mit 80 mm… Mehr
Linearaktuator mit integriertem Controller 14. Nov 2022 Mit dem PSA56 stellt Nanotec erstmals einen Linearaktuator mit integriertem Controller vor. Diese extrem kompakte Antriebseinheit ist eine Kombination… Mehr
Flacher Außenläufer mit Encoder 20. Oct 2022 Mit dem DF45-E ergänzt Nanotec sein Angebot an bürstenlosen DC-Motoren um einen Außenläufer mit integriertem Encoder. Der neue Flachmotor hat nur 45… Mehr
Kompakter 4-Achs-Controller für hochdynamische Anwendungen 04. May 2022 Der EtherCAT-Controller CM-CPB3-44 von Nanotec steuert vier bürstenlose DC- oder Schrittmotoren mit einer Nennleistung von bis zu 150 Watt pro Achse.… Mehr
Brems-Chopper schützt vor Überspannungen 13. Apr 2022 Zuverlässigen Schutz vor Überspannungen bietet der Brems-Chopper BC72-50 von Nanotec. Er wandelt die beim Abbremsen eines Motors entstehende Energie… Mehr
Partner für smarte Getriebe: Nanotec und Kraken 31. Mar 2022 Um Antriebssysteme mit Sensorik für die Industrieautomation zu entwickeln, beteiligt sich Nanotec Electronic an Kraken Innovations. Gemeinsam mit dem… Mehr
BLDC-Motorcontroller für I/O-basierte Anwendungen 10. Mar 2022 Mit der CSL3 bietet Nanotec nun einen einfach konfigurierbaren Controller für bürstenlose DC-Motoren mit bis zu 72 W Nennleistung und 3 A Nennstrom… Mehr
NEMA-24-Schrittmotor mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse 28. Jan 2022 Mit dem laufruhigen SCB6018 hat Nanotec nun einen haltestarken Stepper mit 60-mm-Flansch im Programm. Die FluxFocus-Technologie lenkt mit Hilfe von… Mehr
Neue spielfreie Gewindemutter für externe Linearaktuatoren 04. Aug 2021 Für seine externen Linearaktuatoren mit Flanschgröße 42 mm (NEMA 17) hat Nanotec nun auch radial vorgespannte Gewindemuttern im Programm. Die… Mehr
Kompakte Low-Noise-Getriebe für hohe Lasten 06. May 2021 Mit der Serie GP56-N hat Nanotec nun auch geräuscharme Planeten-getriebe für bürstenlose DC-Motoren und Schrittmotoren mit Flanschgröße 56 und 60 mm… Mehr
1-kW-Servomotor für Kleinspannung 12. Mar 2021 Mit bis zu 1.000 W Nennleistung bieten die bürstenlosen DC-Motoren der Serie APBA80 von Nanotec eine leistungsfähige Alternative zu AC-Servomotoren… Mehr
Durmus Özcan wird Vertriebsdirektor bei Nanotec 08. Mar 2021 Am 1. März hat Durmus Özcan die Vertriebsleitung bei Nanotec übernommen. Bei dem in Feldkirchen nahe München ansässigen Hersteller von… Mehr
Kompakte Außenläufer mit Encoder 17. Feb 2021 Die bürstenlosen DC-Motoren der Baureihen DFA68 und DFA90 von Nanotec sind jetzt auch mit integriertem Encoder erhältlich. Aufgrund ihres äußerst… Mehr
Nanotec erhält TOP 100-Siegel 01. Feb 2021 Die in Feldkirchen bei München ansässige Nanotec Electronic GmbH & Co. KG, Hersteller von Antriebslösungen, hat das TOP 100-Siegel 2021 verliehen… Mehr
Dr. Christian Hainzlmaier ergänzt Geschäftsführung bei Nanotec 15. Jan 2021 Seit dem 1. Januar 2021 gehört Dr. Christian Hainzlmaier neben Benno Wimmer und Stephan Huber der Geschäftsführung der Nanotec Electronic GmbH und Co.… Mehr
Kompakter Captive Linearaktuator in Baugröße 35 mm 16. Jul 2020 Mit dem LGA35 bietet Nanotec jetzt einen Linearaktuator in Flanschgröße 35 mm mit besonders kompakter Linearführung an. Bei diesem Aktuator ist in den… Mehr
Neuer BLDC-Motor von Nanotec als Alternative zu AC-Servos 17. Feb 2020 Mit bis zu 400 W Nennleistung bieten die bürstenlosen DC-Motoren der Serie APBA60 von Nanotec eine äußerst performante Alternative zu AC-Servomotoren… Mehr