High-Torque-Planetengetriebe Beschreibung Technische Daten Die GP-Getriebe werden in ein-, zwei- und dreistufigen Varianten sowie mit unterschiedlichen Anbauflanschen angeboten. Sie haben ein deutlich höheres Drehmoment als Standard-Planetengetriebe. Untersetzung 3.29 - 256.23 Abtriebsdrehmoment Nennwert 6.5 Nm - 47.85 Nm Wirkungsgrad 70 % - 92 % Max. Verdrehspiel 21 ´(Winkelminuten) - 60 ´(Winkelminuten)
Low-Noise-Getriebe Beschreibung Technische Daten Die kompakten Low-Noise-Getriebe können mit BLDC- und Schrittmotoren kombiniert werden. Ihre Schrägverzahnung ermöglicht einen gleichmäßigen und fließenden Zahneingriff bei hoher Laufruhe. Untersetzung 3.24 - 35.05 Abtriebsdrehmoment Nennwert 0.8 Nm - 11.8 Nm Wirkungsgrad 81 % - 93 % Max. Verdrehspiel 18 ´(Winkelminuten) - 48 ´(Winkelminuten)
Präzisionsplanetengetriebe Beschreibung Technische Daten Die Getriebe der Baureihen GPLE und GPLEP weisen eine hohe Verdrehsteifigkeit, hohe Laufruhe und ein geringes Verdrehspiel auf. Flanschgetriebe sind eine Sonderform der Planetengetriebe. Untersetzung 3 - 512 Abtriebsdrehmoment Nennwert 1.5 Nm - 130 Nm Wirkungsgrad 48 % - 98 % Max. Verdrehspiel 7 ´(Winkelminuten) - 55 ´(Winkelminuten)
Economy-Planetengetriebe Beschreibung Technische Daten Nanotec bietet Economy-Planetengetriebe aus Kunststoff (GPLK-Getriebe) sowie aus Metall (GPLL-Getriebe) für Anwendungen mit geringerer axialer und radialer Wellenbelastung an. Untersetzung 4.25 - 89.72 Abtriebsdrehmoment Nennwert 0.2 Nm - 6 Nm Wirkungsgrad 60 % - 80 % Max. Verdrehspiel 90 ´(Winkelminuten) - 150 ´(Winkelminuten)