Intelligente Kompaktantriebe mit erweiterten Feldbusoptionen

Die intelligenten Kompaktantriebe PD6 von Nanotec sind jetzt auch mit Profinet und EtherNet/IP erhältlich. Sie vereinen Motor, Controller und Encoder in einer platzsparenden Einheit, die höchste Performance und Flexibilität bietet.

Der PD6-EB ist mit seinem 80-mm-Flansch und einer Nennleistung von 942 W der leistungsstärkste bürstenlose DC-Motor dieser Produktfamilie. In der Schrittmotorversion mit 86-mm-Flansch (NEMA 34) verfügt der PD6-E über ein Haltemoment von bis zu 10 Nm. Die feldorientierte Drehmoment-, Drehzahl- und Lageregelung sorgt in Verbindung mit erweiterten Funktionen, wie Beschleunigungsvorsteuerung und ruckbegrenzten Rampen, für optimale Dynamik und damit Zykluszeit. 

Alle Motoren werden flexibel über Feldbus, Takt & Richtung oder Analog- bzw. Digitaleingänge gesteuert. Für die maßgeschneiderte Integration stehen sechs Feldbusoptionen zur Auswahl. Zum Programmieren stellt Nanotec die kostenfreie Software Plug & Drive Studio zur Verfügung. Standardmäßig werden Singleturn-Absolut-Encoder integriert, Multiturn-Encoder sind optional. Durch den geringen Aufwand für Installation und Verkabelung bietet die Serie PD6 hohe Profitabilität in Anwendungen wie Werkzeug- und Verpackungsmaschinen oder Förderbändern.

Zum Produkt

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]

Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail.