High-Torque-Getriebe – jetzt in drei Größen

Mit den Serien GP42, GP56 und GP80 bietet Nanotec nun High-Torque-Planetengetriebe in drei Baugrößen an. Die kompakten Module lassen sich leicht an individuelle Anforderungen anpassen und haben eine hohe Lebensdauer. 

Die Getriebe sind in ein- und zweistufigen Ausführungen verfügbar. Alle Zahnräder sind geradverzahnt und aus gehärtetem Stahl gefertigt. Dadurch erreichen sie ein besonders großes Nennmoment – je nach Baugröße von 6,5 bis 47,85 Nm.

Bei allen drei Varianten (42/56/80mm-Flansch) ist das Sonnenrad auf der Motorwelle montiert. Diese Montageoption ist besonders platz- und kostensparend. Auf Anfrage ist beim GP80 ein Spannsystem für die Verbindung des Sonnenrads lieferbar.

Erhältlich sind die Getriebe in Kombination mit BLDC- und Schrittmotoren. Für noch mehr Flexibilität stehen eckige und runde Flansche sowie verschiedenen Untersetzungen bereit. Weitere individuelle Modifikationen sind möglich.

Zum Produkt

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]

Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail.