Modbus RTU Verbinden Sie den Modbus-Master mit der Steuerung über die RS-485 + und RS-485- Leitungen. Versorgen Sie die Steuerung mit Spannung. Ändern Sie ggf. die Konfigurationswerte. Ab Werk ist die Steuerung ist auf Slave Address 5, Baudrate 19200 Baud, even Parity, 1 Stop Bit eingestellt. Zum Testen der Schnittstelle senden Sie die Bytes 05 65 55 00 2F A7 an die Steuerung (eine detaillierte Beschreibung der Modbus-Funktionscodes finden Sie im Kapitel Modbus RTU). Das Objektverzeichnis wird ausgelesen.