CPB EtherCAT Technisches Handbuch

Anschlussbelegung

Übersicht

CPB3



CPB6



CPB15



X1 — Spannungsversorgung und Motor

CPB3

Steckverbinder: Würth Elektronik 61301211121

Pin Name Beschreibung/Funktion
1 GND
2 BN_OUT B\ (Schrittmotor)
3 BN_OUT B\ (Schrittmotor)
4 B_OUT B (Schrittmotor) oder W (BLDC)
5 B_OUT B (Schrittmotor) oder W (BLDC)
6 AN_OUT A\ (Schrittmotor) oder V (BLDC)
7 AN_OUT A\ (Schrittmotor) oder V (BLDC)
8 A_OUT A (Schrittmotor) oder U (BLDC)
9 A_OUT A (Schrittmotor) oder U (BLDC)
10 +UB 12 - 57,6 V DC
11 +UB 12 - 57,6 V DC
12 GND

CPB6

Steckverbinder: Würth Elektronik 61302421121

Pin Name Beschreibung/Funktion
1 GND
2 GND
3 BN_OUT B\ (Schrittmotor)
4 BN_OUT B\ (Schrittmotor)
5 BN_OUT B\ (Schrittmotor)
6 BN_OUT B\ (Schrittmotor)
7 B_OUT B (Schrittmotor) oder W (BLDC)
8 B_OUT B (Schrittmotor) oder W (BLDC)
9 B_OUT B (Schrittmotor) oder W (BLDC)
10 B_OUT B (Schrittmotor) oder W (BLDC)
11 AN_OUT A\ (Schrittmotor) oder V (BLDC)
12 AN_OUT A\ (Schrittmotor) oder V (BLDC)
13 AN_OUT A\ (Schrittmotor) oder V (BLDC)
14 AN_OUT A\ (Schrittmotor) oder V (BLDC)
15 A_OUT A (Schrittmotor) oder U (BLDC)
16 A_OUT A (Schrittmotor) oder U (BLDC)
17 A_OUT A (Schrittmotor) oder U (BLDC)
18 A_OUT A (Schrittmotor) oder U (BLDC)
19 +UB 12 - 57,6 V DC
20 +UB 12 - 57,6 V DC
21 +UB 12 - 57,6 V DC
22 +UB 12 - 57,6 V DC
23 GND
24 GND

CP15

Steckverbinder: Samtec MPT-06-6.30-01-L-V

Pin Name Beschreibung/Funktion
1 +UB 12 - 57,6 V DC
2 GND
3 U_OUT U (BLDC)
4 V_OUT V (BLDC)
5 W_OUT W (BLDC)
6 GND
Anmerkung:
  • EMV: Bei einer DC-Stromversorgungsleitung mit einer Länge von >30 m oder Verwendung des Motors an einem DC-Bus sind zusätzliche Entstör- und Schutzmaßnahmen notwendig.
  • ► Ein EMI-Filter ist in die DC-Zuleitung mit möglichst geringem Abstand zur Steuerung/Motor einzufügen.
  • ► Lange Daten- oder Versorgungsleitungen sind durch Ferrite zu führen.

X2 — Ein- und Ausgänge

Steckverbinder:

  • CPB3: Amphenol 10144518-063802LF
  • CPB6: Amphenol 10144518-063802LF
  • CPB15: Amphenol 10144518-062802LF
Anmerkung: Einige Pins sind frei konfigurierbar und unterstützen alternative Funktionen. Details finden Sie im Kapitel Ein- und Ausgangsbelegung festlegen.
Pin Name Beschreibung/Funktion
1 GND
2 GND
3 ETH_RXD1 SYNC_LATCH[0]
4 ANA1 Analogeingang 1: 0…3,2 V
5 ETH_RXD0 ECAT_RESET
6 ANA2 Analogeingang 2: 0…3,2 V
7 ETH_CRS_DV SYNC_LATCH[1]
8 Spare nicht beschalten
9 reserved nicht beschalten
10 reserved nicht beschalten
11 reserved nicht beschalten
12 reserved nicht beschalten
13 reserved nicht beschalten
14 ECAT_SPI_IRQ PDI[4]
15 reserved nicht beschalten
16 GND
17 GND
18 H1 Hallsensor 1
19 DIO11 General I/O
20 H2 Hallsensor 2
21 DIO13 General I/O
22 H3 Hallsensor 3
23 ENC1B Encoder 1, B
24 ENC1A Encoder 1, A
25 SSI1_MISO SSI-Encoder 1, Data IN
26 ENC1I Encoder 1, Index
27 SSI1_CLK SSI-Encoder 1, Clock
28 ECAT_SPI_MISO PDI[3]
29 DIO14 General I/O
30 ECAT_SPI_SCK PDI[0]
31 ECAT_SPI_MOSI PDI[2]
32 ECAT_I2C_SDA EtherCAT EEPROM_DATA
33 ECAT_SPI_CS PDI[1]
34 ECAT_I2C_SCL EtheCAT EEPROM_CLK
35 VBUS USB VBUS (Versorgung)
36 DP USB DP (Data+)
37 GND
38 DM USB DM (Data-)
39 DIO1 General I/O
40 GND
41 DIO3 General I/O
42 DIO2 General I/O
43 DIO5 General I/O
44 DIO4 General I/O
45 DIO7 General I/O
46 DIO6 General I/O
47 DIO9 General I/O
48 BRAKE Ansteuerung der externen Bremse
49 GND
50 DIO10 General I/O
51 uC Reset Systemfunktion, reserviert
52 Ballast zur Ansteuerung der externen Ballast-Schaltung
53 uC Supply

Spannungsversorgung 3,3 V

Muss vom Motherboard bereitgestellt werden, Grenzen: 3,2…3,4 V DC, min. 140 mA

54 uC Supply

Spannungsversorgung 3,3 V

Muss vom Motherboard bereitgestellt werden, Grenzen: 3,2…3,4 V DC, min. 140 mA

55 Driver Supply

Spannungsversorgung 10,5 V

Muss vom Motherboard bereitgestellt werden, Grenzen: 9,6…14 V DC, min. 70 mA

56 DIO12 General I/O
57 Ub_Logic optionale externe Logikversorgung, 12…30 V DC
58 Spare nicht beschalten
59 GND
60 GND
Anmerkung:
  • Für die digitalen Eingänge liegt die Einschaltschwelle bei 1,79 V, die Ausschaltschwelle liegt bei 1,11 V DC (, abhängig von der Versorgung an Pins 53/54, typische Werte @3,3 V). Die maximale Abtastfrequenz liegt bei 1 MHz. Wenn die I/O-Pins als Ausgang verwendet werden (siehe Ein- und Ausgangsbelegung festlegen), ist die Strombelastbarkeit ca. 10 mA bei 3,3 V DC.
Tipp: Im Kapitel Hardware-Installation finden Sie Hinweise zum Design Ihres Motherboards.
▶   weiter

Inhalt